Wählen Sie Ihr Land

Global

IPC11-12 50pcs RFID-Transponder

Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batterieloser Datenträger
  • 40 Bit Fixcode frei programmierbar
  • Von beiden Seiten lesbar und beschreibbar
  • Schutzart IP68
  • Verpackungseinheit: 50 Stück

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPC11-12 50pcs

Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Chip TypQ5 (Atmel)
EEPROM40 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F) für 1000 Stunden
≤ 150 °C (302 °F) für 24 Stunden
-20 ... 160 °C (-4 ... 320 °F) für 100 x 10 Minuten mit Transposition alle 30 Sekunden
SchutzartIP68
Material
GehäusePPS und Epoxy (schwarz)
Montage
In Luftja
Abmessungen
Höhe2 mm
Durchmesser12,4 mm
BauformZylindrisch
HinweisVerpackungseinheit 50 Stück