Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-FK-S-GY-2,5MM ASi-Flachkabel

AS-Interface Flachkabel für 48 V

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Durchdringungstechnik
  • Resistent gegen Umwelteinflüsse
  • Biegefest
  • Verpolschutz durch Kabelgeometrie
  • Halogenfrei (PVC-frei)
  • Silikon-ausscheidungsfrei
  • Meter-Markierung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-FK-S-GY-2,5MM

NennspannungUN48 V
StrombelastbarkeitNach DIN VDE 0298 Teil 4, Tabelle 6, Spalte 4
LeitertemperaturBetrieb: 90 °C (363 K)
Kurzschluss: 200 °C (473 K)
Umgebungstemperatur
Kabel, fest verlegt-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AderquerschnittKupfer, feinstdrähtig, Klasse 6 nach DIN VDE 0295
Querschnitt 2,5 mm2
Biegeradiusmin. zulässige Biegeradien nach DIN VDE 0298 Teil 3, Tabelle 2
Biegebeanspruchung nur zur breiten Leitungsseite zulässig
Zugbeanspruchungmax. 50 N/mm2 beim Verlegen nach DIN VDE 0298 Teil 3
MaterialThermoplastisches Elastomer (TPE)
Gummi-Mischung EM3 in Anlehnung nach DIN VDE 0207 Teil 21
AderisolationThermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel
Mantelfarbegrau
Aderzahl2
AdernfarbeAder 1: braun
Ader 2: blau
Kabellänge100 m
HinweisDie Leitungen sind bestimmt für den Einsatz als Energiebusleitung in Innenräumen. Im Freien dürfen nur Leitungen mit schwarzem Mantel verwendet werden.