Wählen Sie Ihr Land

Global

SC-Ex Federklammer

Federklammer mit 4QuickFix

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4QuickFix System
  • Optimale Lösung zur Befestigung an Gürteln
  • Einfaches Befestigen
  • Stufenweise um 360° drehbar
  • Hinweis: SC-Ex wird für CR-Ex H10/LC H10 und CR-Ex S02/LC S02 benötigt.

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SC-Ex

Farbeschwarz
MaterialAntistatischer Kunststoff
Masseca. 40 g
Abmessungen67 mm x 51 mm x 27 mm
SerieSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Visor-Ex® 01