Wählen Sie Ihr Land

Global

LB8122A.1.EL Gateway für PROFINET

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kommunikation über PROFINET
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
  • Schnittstelle zwischen E/A-Modulen und Leitsystem/Steuerung
  • Nicht-flüchtiger Speicher für Konfigurations- und Parametereinstellungen
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • MRP- und S2-Redundanz
  • HART-Kommunikation über HART-IP
  • Shared Device und Dynamic Reconfiguration

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB8122A.1.EL

AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUr12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Nennspannung12 V DC ,
Verlustleistung4,53 W
Leistungsaufnahme4,53 W
FeldbustypPROFINET
AnschlussartRJ-45 , über Frontbuchse
Übertragungsrate10BASE-T, 100BASE-TX 100 MBit/s
Stationsanschlussdirekt an PLS oder SPS oder über Hub/Switch
KabeltypSFTP nach ISO/IEC 11801 für Cat-5e oder besser
Buslängemax. 100 m pro Link
AdresszuweisungDHCP, über Controller (DCP) oder feste IP-Adresse
Ethernet-AdresseIP V4-Adresse (voreingestellt: DHCP ein, änderbar über Display)
Unterstützte E/A-ModuleLB1x01*…LB1x03*, LB1x08*, LB1x09*, LB2x01*…LB2x17*, LB3x01*…LB3x06*, LB4x01*, LB4x02*, LB4x04*…LB4x06*, LB5x01*, LB5x02*, LB5x04*…LB5x06*, LB6x01*, LB6x05*, LB6x06*, LB6x08*, LB6x10*…LB6x17*, LB7x04*
PROFINET-KonformitätsklasseCC B
AnschlussBackplane-Bus
Ethernet/übrige StromkreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 35 Veff oder 50 V DC
RS 485-Schnittstelle/übrige StromkreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 35 Veff oder 50 V DC
Isolationsspannung1500 V AC nach IEEE 802.3u
Versorgung, interner Bus/übrige StromkreiseBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 30 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEEE 802.3
UmweltprüfungEN 60068-2-14
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
SchadgasEN 60068-2-42
Relative LuftfeuchtigkeitEN 60068-2-78
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 (Modul) , auf Backplane montiert
Anschlussüber Backplane
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite32,5 mm
Tiefe102 mm
ZertifikatDEMKO 16 ATEX 1780 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-7:2015+A1:2018

ATEX-ZulassungDEMKO 16 ATEX 1780 X
IECEx-ZulassungIECEx UL 16.0141 X
Zugelassen fürEx ec IIC T4 Gc
SysteminformationenDas Modul darf nur in den zugehörigen Backplanes (LB9***) in der Zone 2 oder außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs installiert werden. Beachten Sie dabei die zugehörige Konformitätserklärung.
Zur Verwendung des Moduls in explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Zone 2, Zone 22 oder Div.2) ist ein geeignetes Umgehäuse erforderlich.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.