Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-2E1A-PM-S ASi-NOT-HALT-Taster

Beleuchteter NOT-HALT-Taster, 2-kanalig zwangsgeführt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig zwangsgeführt
  • Überlistungssicher nach IEC 60947-5-5
  • Integrierte Beleuchtung im Betätiger
  • TÜV-Zulassung für Einzelkomponenten liegt vor
  • Vorgespannter Betätiger zur Selbstüberwachung
  • NOT-HALT-Entriegelung durch Drehen oder Ziehen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UR
Interface symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-2E1A-PM-S

UL File NumberE198304
MTTFd284 a
B10d2 E+5
BemessungsbetriebsspannungUe24 V AC/DC
BemessungsbetriebsstromIe5 A
Überspannungsschutz Kategorie II
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
Leuchtmittel15 mA
Anzahl/Typ2 Öffner
Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung
nach IEC/EN 60947-5-1
Rückstellung erfolgt durch Ziehen
Anzahl/TypLED rot
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUIEC 60947-5-5
SchutzartIEC 60529
Elektrische SicherheitEN/IEC 60947-5-5
Funktionale SicherheitIEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (kein Gefrieren)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit45 ... 85 % , nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad3
BetätigungskraftDrücken: 32 N
Ziehen: 21 N
Drehen: 0,27 Nm
Minimum für Zwangsöffnung: 80 Nm
Betätigungswegfür Zwangsöffnung: min. 4 mm
maximal: 4,5 mm
SchutzartIP65 abhängig von der Einbaustelle
AnschlussLeitungsquerschnitt 0,75 mm2 bis 1,25 mm2 (AWG18 bis 16) , Schraubklemmen
MontageEinbau in 22 mm Bohrung
Masse72 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben2 Nm
Anzugsmoment der Klemmschrauben0,6 bis 1 Nm
Lebensdauer> 250000 Schaltungen