Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-LT3-F86-V1 ASi-Steuerungstaster

AS-Interface-Leuchttastermodul, Leergehäuse, 4 Eingänge und 4 Ausgänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Leergehäuse für den Einbau von bis zu 6 Einbautastern, Einbauleuchten oder ähnliches mit Durchmesser von 22 mm
  • Anschluss der Leuchttaster über steckbare Schraubsteckklemme
  • Schutzart IP65 möglich
  • Integrierte Kommunikationsüberwachungsfunktion
  • Ein- und Ausgänge kurzschluss- und überlastfest
  • Keine externe Spannungsversorgung notwendig
  • M12-Steckanschluss für die einfache Anbindung an AS-Interface

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-LT3-F86-V1

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.0
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 30 mA (ohne Sensoren) / max. 180 mA
SchutzklasseIII
Anzahl/Typ4 Eingänge für mechanische Kontakte
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß EN 61131-2 Typ 1
0 (unbedämpft)≤ 1,5 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Anzahl/Typ4 Elektronikausgänge, PNP
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strom≤ 100 mA pro Ausgang, ≤ 140 mA gesamt
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ProfilS-7.0
IO-Code7
ID-Code0
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP65 nach EN 60529 (mit entsprechenden Anzeige- und Bedienelementen)
AnschlussM12-Rundsteckverbinder