Wählen Sie Ihr Land
OBT650-R201-E5F-Y0395-SET Reflexionslichttaster (HGA)
Laser-Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit anpassbarer Hintergrundausblendung (HGA)
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensor mit Montagewinkel, vormontiert
- Besonders geeignet für Fördersysteme
- Bester Hintergrundausblender seiner Klasse
- Automatische Schaltschwelleneinstellung regelt Verschmutzungen aus
- Präzise Objekterkennung nahezu unabhängig von dessen Farbe
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 °C ... 60 °C - Hohe Schutzart IP69K
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR