Wählen Sie Ihr Land

Global

MH-R20x/F77-03 Montagehilfe

Montagehilfe

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
  • Haltewinkel mit Umlenkspiegel für die stationäre Montage
  • Besonders geeignet für Fördersysteme
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH-R20x/F77-03

Strahlablenkwinkel90 °
Höhe40 mm
Tiefe76 mm
Breite68 mm
MaterialPA6-GB30
Umlenkspiegel: Polystyrol verspiegelt
Masseca. 40 g
HinweisBefestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
SerieR200 , R201 , F77