Wählen Sie Ihr Land
NSN15-30GH50-2E2-M1-S2D2 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Keine Blindzone
- 15 mm nicht bündig
- Verwendung von metallischen Standardbetätigungsflächen
- Anwendungen bis Kat.2, PLd/ SIL2 möglich (Redundant einsetzbar bis Kat. 3 / PLe / SIL3)
- LED für Schaltzustand und Fehleranzeige
- Sicherheitsausgänge OSSD
- E1-Typgenehmigung
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C - TÜV zertifiziert
- Betriebsspannung 10 V DC ... 30 V DC
- Max. Einsatzhöhe 5000 m
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV