Wählen Sie Ihr Land
NAN6-12GM35-I-V1 Induktiver Sensor
Induktiver Abstandssensor mit Analog-Stromausgang
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Induktiver Analogsensor
- Ausgang 4 mA ... 20 mA
- Messbereich 0 ... 6 mm
- Nicht bündig einbaubar
- Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NAN6-12GM35-I-V1
| Ausgangstyp | Analog-Stromausgang | |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Messbereich | 0 ... 6 mm | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 15 ... 30 V |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | strombegrenzt | |
| Linearitätsfehler | ± 3 % des Endwertes | |
| Temperaturdrift | ± 10 % des Endwertes | |
| Reproduzierbarkeit | ± 1 % des Endwertes | |
| Erholzeit | ≤ 50 ms | |
| Leerlaufstrom | I0 | 12 mA |
| Statusanzeige | Mehrloch-LED, gelb statisch an: Bedämpfungselement innerhalb Messbereich langsam blinkend (2 Hz): Bedämpfungselement außerhalb Messbereich schnell blinkend (10 Hz): Fehlerzustand |
| MTTFd | 952 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Ausgangstyp | 4 ... 20 mA | |
| Steilheit der Ausgangskennlinie | 2,7 mA / mm | |
| Lastwiderstand | ≤ 500 Ω | |
| Einschwingzeit | ≤ 100 ms |
| LABS-Konformität | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Schutzklasse | II | |||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC | |||||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Messing , Weißbronze beschichtet | |||||||
| Stirnfläche | PBT , grün | |||||||
| Schutzart | IP65 / IP67 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 25 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Befestigung | mit Muttern M12 | |||||||
| Anzugsdrehmoment | ≤ 10 Nm | |||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.