Wählen Sie Ihr Land
NAB10-30GM30-E2-IO-V1 Induktiver Sensor
Induktiver Abstandssensor mit IO-Link-Schnittstelle
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Parametrierung und Diagnose über IO-Link
- Messbereich 0 ... 10 mm
- Bündig einbaubar
- Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten
- Umfangreiche Maintenance-Funktionen für Condition Monitoring
- Ermittlung der Geschwindigkeit und Beschleunigung des Bedämpfungselements
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NAB10-30GM30-E2-IO-V1
| Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 30 mm x 30 mm x 1 mm | |
| Messbereich | 0 ... 10 mm | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V (SIO-Modus) 18 ... 30 V (IO-Link) |
| Schaltfrequenz | f | SIO-Modus: 1300 Hz (High-Speed-Filter) |
| Hysterese | H | 1 ... 20 % ( Werkseinstellung: 5 % ) |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1 V |
| Linearitätsfehler | ± 3 % des Endwertes | |
| Temperaturdrift | ± 10 % des Endwertes | |
| Reproduzierbarkeit | ± 1 % des Endwertes | |
| Geschwindigkeitsmessbereich | 1 ... 2400 mm/s | |
| Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung | ± 20 % des Endwertes | |
| Wiederholgenauigkeit der Geschwindigkeitsmessung | ± 5 % des Endwertes | |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 100 mA |
| Reststrom | Ir | max. 30 µA |
| Leerlaufstrom | I0 | 17 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | max. 100 ms |
| Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb statisch an: Schaltausgang aktiv statisch aus: Schaltausgang inaktiv schnell blinkend (10 Hz): Fehlerzustand |
| MTTFd | 1410 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
| IO-Link-Version | 1.1 | |
| Geräteprofil | Identifikation und Diagnose - I&D Smart Sensor - SSP 0 Smart Sensor - SSP 4.1.1 | |
| Prozessdaten | Eingang: 32 Bit - Messwert 16 Bit - Skalierung 8 Bit - Diagnosesignale 3 Bit - Schaltsignale 2 Bit | |
| Hersteller-ID | 1 (0x0001) | |
| Geräte-ID | 2098951 (0x200707) | |
| Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Min. Zykluszeit | 3,2 ms | |
| "SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
| Kompatibler Masterport-Typ | Class A , Class B |
| LABS-Konformität | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Schutzklasse | II | |||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC Ausgangsschaltstrom: 100 mA | |||||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | |||||||
| Gehäusematerial | Messing , Weißbronze beschichtet | |||||||
| Stirnfläche | PBT , grün | |||||||
| Schutzart | IP65 / IP67 / IP68 | |||||||
| Stecker | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 116 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Befestigung | mit Muttern M30 | |||||||
| Anzugsdrehmoment | ≤ 30 Nm | |||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.