Wählen Sie Ihr Land
OBE1000-R3-SE2-0,2M-V3-P-L Einweg-Lichtschrankenset
Laser-Einweg-Lichtschranke, ultrakleine Bauform mit M3 Montage, Reichweite 1000 mm, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, 200 mm Festkabel mit Stecker M8, 3-polig
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR