Wählen Sie Ihr Land

Global

OBE10M-R2-SE2-0,2M-V31-P-L Einweg-Lichtschrankenset

Laser-Einweg-Lichtschranke, ultrakleine Bauform mit M2 Montage, Reichweite 10 m, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, 200 mm Festkabel mit Stecker M8, 4-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultrakleine Bauform
  • DuraBeam-Lasersensoren - langlebig und einsetzbar wie eine LED
  • Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBE10M-R2-SE2-0,2M-V31-P-L

SenderOBE10M-R2-S-0,2M-V31-P-L
EmpfängerOBE10M-R2-E2-0,2M-V31-P-L
Betriebsreichweite0 ... 10 m
Grenzreichweite15 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht , 680 nm
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge680 nm
Strahldivergenz> 5 mrad
Impulsdauerca. 3 µs
Wiederholrateca. 16,6 kHz
max. Puls Energie9,5 nJ
Lichtfleckdurchmesserca. 20 mm im Abstand von 10 m
Öffnungswinkelca. 0,5 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd806 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB12 ... 24 V
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 10 mA
Empfänger: ≤ 8 mA
SchutzklasseIII
TesteingangTest der Schaltfunktion bei 0 V
SchaltschwelleTeach-In-Eingang
SchaltungsartSchließer / Dunkelschaltung
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzfca. 2 kHz
Ansprechzeit250 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2014
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC/ABS und TPU
LichtaustrittPC
KabelPUR
MontageBefestigungsschrauben , 2 x M2 Innensechskantschraube im Lieferumfang enthalten
Masseca. 10 g je Sensor
Abmessungen
Höhe24 mm
Breite7,5 mm
Tiefe11,2 mm
Kabellänge200 mm