Wählen Sie Ihr Land

Global

MSEU-F600-Contour2D Multi-Scan-AuswerteeinheitContour2D

Multi-Scan-Auswerteeinheit, Komponente Contour2D System

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • PC für Industrieanwendungen im 24/7-Betrieb
  • Langfristige Unterstützung inklusive Produktverfügbarkeit
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Vorinstallierte Contour2D-Software
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten MSEU-F600-Contour2D

ProzessorIntel® Apollo Lake Baureihe N4200
RAM4 GB DDR3L
Massenspeicher32 GB eMMC MLC
StromversorgungEingangsspannung: 16 ... 28 V DC
Ausgangsspannung: 16 ... 28 V DC
Eingangsstrom: max. 2 A - 1 A
SchnittstellentypSpannungseingang: M12-Stecker, A-kodiert, 4-polig
Spannungsausgang: M12-Buchse, A-kodiert, 4-polig
Netzwerkanschluss: M12-Buchse, D-kodiert, 4-polig, geschirmt über Schraubanschluss
Schutzerde: Anschlussklemme
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55032:2015, AC:2016
EN 55035:2017
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
BetriebssystemLinux Debian 10
Betriebstemperatur-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % bei 40 °C (nicht kondensierend gem. EN 60068-2-78)
SchutzartIP66
Masse4,8 kg
Abmessungen300 mm x 200 mm x 80 mm
BefestigungWandmontage
Hinweispassive Kühlung, keine rotierenden Teile.
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.