Wählen Sie Ihr Land

Global

OBT15-R3-E0-P Reflexionslichttaster (HGA)

Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundausblendung (HGA) für Standardanwendungen, Miniaturbauform, 15 mm Tastweite, Rotlicht, hellschaltend, NPN-Ausgang, 2 m Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang
  • Sehr hohe Schaltpunktgenauigkeit durch sehr kleinen Lichtfleck
  • Auch auf dunklen Materialien sehr gut sichtbarer Lichtfleck
  • Präzise Objekterkennung nahezu unabhängig von dessen Farbe
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OBT15-R3-E0-P

Tastbereich2 ... 15 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 5 % bei 15 mm
Winkelabweichungca. 2 °
Lichtfleckdurchmesserca. 2 mm im Abstand von 15 mm
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Power on blinkend: Kurzschluss-/Überlastanzeige
FunktionsanzeigeLED gelb EIN: leuchtet bei erkanntem Objekt
BetriebsspannungUB12 ... 24 V DC , class 2
LeerlaufstromI0< 10 mA
SchutzklasseIII
SchaltungsartSchließer / Hellschaltung
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzfca. 800 Hz
Ansprechzeit600 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC/ABS und TPU
LichtaustrittPC
KabelPUR
Masseca. 20 g
Abmessungen
Höhe26 mm
Breite7,5 mm
Tiefe13,8 mm
Kabellänge2 m