Wählen Sie Ihr Land
OBT30-R3-E0-P Reflexionslichttaster (HGA)
Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundausblendung (HGA) für Standardanwendungen, Miniaturbauform, 30 mm Tastweite, Rotlicht, hellschaltend, NPN-Ausgang, 2 m Festkabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH