Wählen Sie Ihr Land
OBT50-R3-E2-0,2M-V31-P Reflexionslichttaster (HGA)
Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundausblendung (HGA) für Standardanwendungen, Miniaturbauform, 50 mm Tastweite, Rotlicht, hellschaltend, PNP-Ausgang, Festkabel 200 mm mit Stecker M8, 4-polig
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.