Wählen Sie Ihr Land
OBT80-R3-E2-0,2M-V31-P Reflexionslichttaster (HGA)
Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundausblendung (HGA) für Standardanwendungen, Miniaturbauform, 80 mm Tastweite, Rotlicht, hellschaltend, PNP-Ausgang, 200 mm Festkabel mit Stecker M8, 4-polig
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR