Wählen Sie Ihr Land

Global

OBR1000-R2-E3-P Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke für Standardanwendungen, ultrakleine Bauform, Polarisationsfilter, Reichweite 1000 mm, Rotlicht, Hellschaltung, PNP-Ausgang, 2 m Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultrakleine Bauform
  • Höchste Montagefreiheit bei geringsten Platzverhältnissen durch 45° Kabelabgang
  • Integrierter Polarisationsfilter ermöglicht die Erkennung von spiegelnden Objekten
  • Neue Anwendungsmöglichkeiten durch sehr hohe Reichweite
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OBR1000-R2-E3-P

Betriebsreichweite0 ... 1 m
Reflektorabstand40 ... 1000 mm
Grenzreichweite1,4 m
ReferenzobjektReflektor H40
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Polarisationsfilterja
Winkelabweichungca. 2 °
Lichtfleckdurchmesserca. 60 mm im Abstand von 800 mm
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
LeerlaufstromI0< 10 mA
SchutzklasseIII
TesteingangTest der Schaltfunktion bei 0 V
SchaltungsartÖffner / Hellschaltung
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzfca. 800 Hz
Ansprechzeit600 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Weitere UL-Angaben finden Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen"
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC/ABS und TPU
LichtaustrittPMMA
KabelPUR
MontageBefestigungsschrauben , 2 x M2 Innensechskantschraube im Lieferumfang enthalten
Masseca. 20 g
Abmessungen
Höhe24 mm
Breite7,5 mm
Tiefe11,2 mm
Kabellänge2 m