Wählen Sie Ihr Land
HiC2031 SMART-Ausgangstreiber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
- Stromausgang bis 650 Ω Bürde
- Geringe Verlustleistung
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten HiC2031
| Signaltyp | Analogausgang |
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
| Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
| Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
| Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board |
| Welligkeit | ≤ 10 % | |
| Bemessungsstrom | Ir | ≤ 30 mA bei 24 V |
| Verlustleistung | ≤ 600 mW bei 20 mA und 500 Ω Last | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 700 mW |
| Anschlussseite | Steuerungsseite | |
| Anschluss | SL1: 8a(+), 7a(-) | |
| Eingangssignal | 4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 26 mA | |
| Eingangsspannung | Leerlaufspannung des Steuerungssystems < 30 V | |
| Spannungsfall | ca. 6 V bei 20 mA | |
| Eingangswiderstand | > 100 kΩ, mit offener Feldverdrahtung |
| Anschlussseite | Feldseite | |
| Anschluss | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
| Spannung | ≥ 13 V bei 20 mA | |
| Strom | 4 ... 20 mA | |
| Last | 0 ... 650 Ω | |
| Welligkeit | 20 mV rms |
| Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA < 0,1 % des Gesamtbereichs, inkl. Nichtlinearität und Hysterese | ||||
| |||||
| Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 1 mAss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
| Anstiegszeit | 10 bis 90 % ≤ 10 ms | ||||
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
| Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff | |
| Ausgang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Anzeigeelemente | LED | |
| Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
| Schutzart | IEC 60529:2001 | |
| Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2018 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP20 | |
| Masse | ca. 100 g | |
| Abmessungen | 12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T) | |
| Befestigung | auf Termination Board | |
| Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 06 ATEX 017 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Betriebsmittel | SL2: 5a(+), 5b(-) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Zertifikat | CESI 19 ATEX 027 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| FM-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.