Wählen Sie Ihr Land
ECHO-D-NA black narrow Radarbewegungsmelder
Standard-Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität, Erfassungsbereich 4 m x 2 m, Montagehöhe max. 4 m, Gehäusefarbe schwarz, Relaisausgang, Kabelanschluss
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Standard-Radar-Bewegungsmelder
- Personen- und Objekterkennung für Automatiktüren
- Bidirektionale Erfassung und Einstellung des Detektionsfelds
- Fernbedienung und Drucktaster zur Einstellung der Funktionalität
- Wand- und Deckenmontage möglich
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT