Wählen Sie Ihr Land

Global

OIC-C10V2A-CB1-BLANK Codeträger

Blanko-Codeträger zur Eigenfertigung für optisches Hochtemperatur Identifikationssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuster Codeträger für Temperaturen bis 500 °C (932 °F)
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Nicht rostend
  • Geeignet für Reinigung mit aggressiven und abrasiven Medien
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OIC-C10V2A-CB1-BLANK

Leseabstand250 ... 450 mm
abhängig vom jew. Lesegerät
DatenspeicherungWertebereich: 6-stellig nummerisch,
zwischen 000.000 und 999.999
zzgl. 1 Prüfziffer
Umgebungstemperatur-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
Materialstärke2 mm
MaterialEdelstahl V2A
MontageParallel zum Lesegerät im jew. Leseabstand
Kippwinkel max. 10°
Masseca. 280 g
HinweisLackierung der Codebleche möglich, sofern eine sichere Locherkennung gewährleistet ist.
Lochdurchmesser5 mm