Wählen Sie Ihr Land

Global

7500-MAN-BK-**-* Digitalventil

Digitalventil für Serie 7500 in Zündschutzart Ex pz

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Digitalventil optional
  • Kompensiert Druckschwankungen
  • 230 VAC, 115 VAC, oder 24 VDC
  • Die Kontakte werden vom Befehls- und Meldegerät 7500 mit Strom versorgt
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 7500-MAN-BK-**-*

Serie7500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
BemessungsspannungUr230 V AC ±10 %
115 V AC ± 10 %
24 V DC ±10 %
Leistungsaufnahme230 V AC @ 1,8 W
115 V AC @ 9 W
24 V DC @ 9 W
SchutzgasversorgungInstrumentendruckluft oder Schutzgas
DruckbedingungT6-Variante: 0,2 bar (2,9 psi) bis 4,0 bar (58 psi)
T4-Variante: 0,2 bar (2,9 psi) bis 16 bar (232 psi)
DurchflussrateKv-Wert Wasser 3,8 m3/h
AnschlüsseG1/2 (13 mm)
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
AnschlussartZulauf-/Ablaufgröße: G 1/2 (13 mm)
Düsengröße: 3,0 mm und 4,5 mm (im Lieferumfang enthalten)


SchutzartIP65
MaterialGehäuse: Messing
Ventil (intern): Messing
Dichtung: NBR
EU-Baumusterprüfbescheinigung
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex mb IIC T4/T6 Gb
[exsign] II 2 D Ex mb IIIC T130 °C / T80 °C Db
Schutz durch Vergusskapselung

EPS 18 ATEX 1232 X
ZertifikatCCC-Zulassungen
KennzeichnungEx mb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex mbD 21 T80°C/T95°C/T130°C
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018, EN IEC 60079-7:2015/A1:2018, EN 60079-18:2015/A1:2017, EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx EPS 18.0110X
Ex mb IIC T4/T6 Gb
Ex mb IIIC T130 °C/T80 °C Db