Wählen Sie Ihr Land

Global

CAN/USB-Configuration-Kit Adapterset

CAN/USB-Configuration-Kit bestehend CAN/USB-Konverter, Netzteil und Adapter/Anschlusskabeln

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Plug & Play-Anschluss von CAN-Bus-Netzwerkkomponenten
  • Übertragungsrate CAN-Bus bis 1 MBit/s
  • Integrierter, zuschaltbarer Busabschlusswiderstand
  • Schutzart IP20
  • Galvanische Trennung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten CAN/USB-Configuration-Kit

BetriebsspannungUB5 V über USB
BetriebsstromIB500 mA über USB
Galvanische Trennung1000 VDC / 1 Sek.
500 VAC / 1 Min.
SchnittstellentypUSB 2.0 Hi-Speed
CAN 2.0 A/B
DatentransferrateCAN-Baudrate: 10 kBit/s ... 1 MBit/s
HardwarevoraussetzungenPC
BetriebssystemMicrosoft Windows 10 (32 und 64 Bit)