Wählen Sie Ihr Land

Global

SAMSUNG Multiport Adapter EE-P5400 Multiport-Adapter

USB-C Multiport Adapter

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SAMSUNG Multiport Adapter EE-P5400

Farbesilber
Display
AuflösungBis zu 4K 60 Hz
Anschluss2x USB-A, USB-C, HDMI™, Gigabit Ethernet
SteckerUSB-C
Kabel
LängeL20 cm
Masse105 g
Abmessungen
B x H x T35,5 mm x 15,3 mm x 124 mm
HinweisHinweis nur für Tab-Ex® 05: HDMI-Anschluss nicht mit Samsung DeX kompatibel. Das Tab-Ex 05 verwendet stattdessen eine drahtlose Verbindung für Samsung DeX.
LieferumfangMultiport-Adapter
Dokumentation
SerieTab-Ex® 05 DZ1 , Tab-Ex® 05 DZ2 , Tab-Ex® 05 D2 , Tab-Ex® 04 Pro , Smart-Ex® 03 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2