Wählen Sie Ihr Land

Global

LS684-DA-EN-9003/F2/35/146 Datenlichtschranke

Datenlichtschranke für Fast Ethernet, Reichweite 300 m, Rotlicht, Datenrate 100 Mbit/s, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Protokollunabhängig
  • TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
  • Ausführung für Tieftemperaturanwendungen
  • Keine Parametrierung
  • Balkenanzeige für Signalstärke

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Ethernet POWERLINK interface
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LS684-DA-EN-9003/F2/35/146

Betriebsreichweite0 ... 300 m
Grenzreichweite320 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
Laserklasse1M
Wellenlänge660 nm
Strahldivergenz15 mrad
Impulsdauer8 ns
Wiederholrate62,5 MHz
Maximale optische Ausgangsleistung60 mW
Lichtfleckdurchmesser1,5 m im Abstand von 100 m
Öffnungswinkel1 °
Fremdlichtgrenze> 10000 Lux
MTTFd58,6 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
DatenflussanzeigeLED grün: OPTO-Link
LED gelb: LAN-Link
LED rot: ERROR
FunktionsanzeigeSignalstärke (8 LED: rot, gelb, grün)
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0200 mA
Datenrate100 MBit/s (Fast Ethernet)
Schnittstellentyp100 BASE-TX
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve , kurzschlussfest, max. 200 mA
LasersicherheitEN 60825-1:2007
UL-ZulassungcULus Listed
FDA-ZulassungIEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019.
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP65
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittKunststoff
Masse700 g
Abmessungen
Höhe90 mm
Breite170 mm
Länge171 mm