Wählen Sie Ihr Land

Global

OFR-22800/25 roll Reflexionsfolie

Reflexionsfolie auf Rolle 22,8 m x 25 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • ganze Rolle Reflexionsfolie
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OFR-22800/25 roll

BauformRolle
Optische ElementeMicro-Tripelpyramiden
Umgebungstemperatur-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Abmessungen22800 mm ( X ) x 25 mm ( Y )
Höhe22800 mm
Breite100 mm
Befestigungselbstklebend
Lagerungkühl und trocken lagern
Verpackungseinheit1 x ganze Rolle
Ergänzende InformationenDie Umgebungstemperatur bei Montage und Verarbeitung der Folie sollte 18 °C nicht unterschreiten.