Wählen Sie Ihr Land

Global

RC10-14-N0-Y95902 Induktiver Ringsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm Innendurchmesser

NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Zu den Schaltverstärkern
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten RC10-14-N0-Y95902

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Innendurchmesser10 mm
Messkugel4 mm, 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8 V
BetriebsspannungUB5 ... 25 V
Schaltfrequenzf0 ... 2000 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur kann die Stromaufnahme auf 1,6 mA fallen
Messplatte erfasst≤ 1 mA
MTTFd6150 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN IEC 60947-5-2
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GbPTB 99 ATEX 2128 X
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 8,2 V DC
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartKabel PVC , 150 mm
Crimp-Steckhülsen 60888-3, AMP
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Masse18 g
Abmessungen
Höhe32,5 mm
Breite25 mm
Länge20 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.