Wählen Sie Ihr Land
LRP5L.D.LRLX.PGMX.PRMX.E4MX.C.1 Befehls- und Meldegerät (Ex e)
Ex-Befehls- und Meldegerät, in Polyamidausführung, 4 Funktionen in Zündschutzart Ex e
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- LED-Leuchtmelder, rot
- Drucktaster grün - 1x Schließer / 1x Öffner - Beschriftung 'l'
- Drucktaster rot - 1x Schließer / 1x Öffner - Beschriftung '0'
- NOT-AUS-Pilztaster 40 mm, rot, Drehentriegelung - 1x Schließer / 1x Öffner
- Gehäuse aus Polyamid (PA)
- Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Schutzart IP66
- Unterseite Kabelverschraubungen Polyamid, 1x M25
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN