Wählen Sie Ihr Land

Global

OBD2000-R202-E4 Reflexionslichttaster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mittlere Bauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Schutzart IP67
  • Befestigung an Vollmetallbuchsen
  • Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck
  • Gut sichtbare LEDs für Power on und Schaltzustand
  • Einfache Handhabung
  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen
  • Geschützt vor gegenseitiger Beeinflussung mit bis zu 3 Sensoren

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBD2000-R202-E4

Tastbereich2 ... 2000 mm
Tastbereich min.100 ... 300 mm
Tastbereich max.2 ... 2000 mm
Einstellbereich300 ... 2000 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Lichtfleckdurchmesserca. 60 mm im Abstand von 2 m
Öffnungswinkel2 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 60000 Lux
MTTFd876 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
FunktionsanzeigeLED gelb:
statisch an - Objekt erkannt
statisch aus - Objekt nicht erkannt
blinkend (8 Hz) - Störung erkannt, Ausgänge behalten den Zustand bei
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 30 mA bei 24 V Betriebsspannung
SchutzklasseIII
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist:
Q - BK: NPN Schließer / hellschaltend
Signalausgang1 NPN, kurzschlussfest, verpolgeschützt, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
Anschluss2 m Festkabel
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 100 g
Abmessungen
Höhe61,9 mm
Breite20 mm
Tiefe41,7 mm
Kabellänge2 m