Wählen Sie Ihr Land

Global

ECHO-D white Radarbewegungsmelder

Standard-Radar-Bewegungsmelder mit Basisfunktionalität, Erfassungsbereich 2 m x 4,5 m, Montagehöhe max. 4 m, Gehäusefarbe weiß, Halbleiterrelais, Kabelanschluss

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Standard-Radar-Bewegungsmelder
  • Personen- und Objekterkennung für Automatiktüren
  • Bidirektionale Erfassung und Einstellung des Detektionsfelds
  • Fernbedienung und Drucktaster zur Einstellung der Funktionalität
  • Wand- und Deckenmontage möglich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten ECHO-D white

Erfassungsbereich2000 x 4500 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,05 m/s
Einstellwinkel
Drehwinkel-40 ... 40 ° in 5 ° Schritten
Neigungswinkel0 ... 90 ° in 5 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 13 dBm
MTTFd
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeErkennung : LED grün
Drucktaster Anzeige : LED gelb / grün
BedienelementeDrucktaster für Betriebsartenwahl : Empfindlichkeit , Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Slow-Motion-Betriebsart , Relais-Schalttyp , Haltezeit , Immunität
BetriebsspannungUB12 ... 24 V DC ± 10 %
LeerlaufstromI0≤ 55 mA bei 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,32 W
SchaltungsartSchließer/Öffner (NO/NC)
SignalausgangHalbleiterrelais
Schaltspannungmax. 28 V AC / 36 V DC
Schaltstrommax. 0,1 A AC / 0,1 A DC
Haltezeit1,5 s / 3 s
CE-Konformität2014/53/EU Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Montagehöhemax. 4 m
SchutzartIP54
AnschlussAnschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthalten
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
Masseca. 70 g
Abmessungen75 mm x 64 mm x 50 mm
Höhe64 mm
Breite75 mm
Tiefe50 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.