Wählen Sie Ihr Land

Global

ECHO-M white narrow Radarbewegungsmelder

Radar-Bewegungsmelder in Basisausführung, Erfassungsbereich 3.5 m x 2 m, Montagehöhe max. 3 m, Gehäusefarbe weiß, Relaisausgang, Kabeladapter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basis-Radar-Bewegungsmelder
  • Personen- und Objekterkennung für Automatiktüren
  • Einfachste Einstellung des Erfassungsfeldes
  • Wand- und Deckenmontage möglich
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten ECHO-M white narrow

Erfassungsbereich3500 x 2000 mm (TxB) bei 2200 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s
Einstellwinkel
Drehwinkel-40 ... 40 ° in 5 ° Schritten
Neigungswinkel0 ... 90 ° in 5 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 13 dBm
MTTFd766 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeErkennung : LED grün
Drucktaster Anzeige : LED gelb
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller mit Drucktaster
BetriebsspannungUB12 ... 24 V DC ± 10 %
LeerlaufstromI0≤ 50 mA bei 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W
SchaltungsartSchließer (NO)
SignalausgangHalbleiterrelais
Schaltspannungmax. 28 V AC / 36 V DC
Schaltstrommax. 0,1 A AC / 0,1 A DC
Haltezeit1,5 s
CE-Konformität2014/53/EU Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Montagehöhemax. 3 m
SchutzartIP54
AnschlussKabel Adapter 35 mm im Lieferumfang enthalten ; für Leiterquerschnitt 0,2 ... 0,5 mm2
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
Masseca. 70 g
Abmessungen75 mm x 64 mm x 44 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.