Wählen Sie Ihr Land

Global

SR.CS2* Steuerkasten (Div. 2)

Steuerkasten, Edelstahlausführung, für explosionsgefährdete Umgebungen der Class I/Division 2

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für den Einsatz in Nordamerika
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Zertifiziert für explosionsgefährdete Bereiche der Class I, Division 2
  • Bis zu 107 Bedienelemente pro Steuerkasten
  • 10 Gehäusegrößen verfügbar
  • Dichtungskante mit Drainagekanal
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Konfiguration der Flanschplatten, Erdungsbolzen und Scharniere wie spezifiziert
  • Hohe Flexibilität durch vertikale oder horizontale Montageoptionen
  • Bis zu 4 Flanschplatten
  • Große Auswahl an Beschriftungen und Zubehör erhältlich

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cETLus Intertek
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SR.CS2*

Betriebsspannung250 V AC max.
Betriebsstrom5 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 ... 1,2 Nm
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar , mit Scharnier
Befestigung DeckelA4 (V4A)-Edelstahl-Kombinationsschraube mit Pozidriv-/Schlitzantrieb , Vorreiberverschluss optional
DeckeldichtungSilikon
SchutzartTyp 4X
KabeleingangKabelverschraubung gemäß Spezifikation
Flanschplatte auf Stirnseite(n)optional
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Flanschplatteoptional 3 mm oder 6 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Finishgebürstet
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
BefestigungSchrauben , optional Befestigungslaschen beigelegt
Erdunginterne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Gehäusekörper
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) abhängig von eingebauten Komponenten
ETL-Zulassung
ETL-ZertifikatIntertek 5003368 , Intertek 5022079
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D
cETLusnach UL 508A , UL 121201 , CSA C22.2, No. 213, 286
Umgebungstemperatur-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F) T6
-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) T5
SchutzartUL 50 / UL 50E
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörMontageplatte
interner/externer M6-Edelstahl-Erdungsbolzen
Flanschplatte 3 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Flanschplatte 6 mm AISI 316L (1.4404) Edelstahl
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt an unterer Flanschplatte
Vorreiberverschlüsse Edelstahl A4 (V4)
Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Vorrichtung zur Deckelverriegelung mittels Vorhängeschloss
Bedienelementekleine Grundfläche max. 107 siehe Datentabelle
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen