Wählen Sie Ihr Land

Global

6000-CBLA-ISB-** Kabelstrang

Eigensicherer Kabelstrang zum Einsatz mit dem Überdruckkapselungssystem der Serie 6000

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnittstellenkabel für das eigensichere Termination Board zur elektronischen Steuereinheit
  • Kabellängen: 500 bis 4200 mm
  • Einfacher Drahtanschluss durch Nummerierung
  • Speziallängen bestellbar
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 6000-CBLA-ISB-**

SerieSerie 6000
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Anschlussart 3/4" NPT, explosionssichere Dichtung
KabelAnzeige: 22 AWG (0,33 mm²)
Mindestdicke der Isolierung: 0,25 mm (0,010 Zoll)
Außendurchmesser: 8,00 mm (0,315 Zoll)
Masse800 g für 500 m Kabel
383 g für 4200 m Kabel
Abmessungen500 mm 4200 mm
SysteminformationenMuss mit dem Spülsystem der Serie 6000 verwendet werden, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen.