Wählen Sie Ihr Land
M-LB-4272 Überspannungsschutz-Barriere
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Überspannungsschutz für 2 Signalleitungen
- Nennspannung 180 V
- Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen
- Max. Ableitstrom (8/20 µs) 12,5 kA
- Unterbrechungsfreier Betrieb (Auto-Reset)
- Statusanzeige
- Modularer Aufbau, steckbar
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL