Wählen Sie Ihr Land
KFD2-UT2-2 Temperaturmessumformer
Universeller Temperaturmessumformer
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanaliger Signaltrenner
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung
- Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
- Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA
- Betriebsart Senke oder Quelle
- Konfigurierbar mit PACTware
- Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung
- Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten KFD2-UT2-2
| Signaltyp | Analogeingang |
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
| Anschluss | Klemmen 14+, 15- oder Einspeisebaustein/Power Rail | |
| Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 30 V DC |
| Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
| Verlustleistung | ≤ 1,53 W | |
| Leistungsaufnahme | max. 1,53 W |
| Programmierschnittstelle | Programmierbuchse |
| Anschlussseite | Feldseite | |||||||||||||
| Anschluss | Klemmen 1, 2, 3; 4, 5, 6 | |||||||||||||
| RTD | Typ Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) Typ Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) Typ Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) Typ Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Thermoelemente | Typ B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) Typ L (DIN 43710: 1985) Typ TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Potentiometer | 0 ... 20 kΩ (2-Leiter-Anschluss), 0,8 ... 20 kΩ (3-Leiter-Anschluss) | |||||||||||||
| Spannung | wählbar innerhalb des Bereiches -100 ... 100 mV | |||||||||||||
| Eingangswiderstand | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |||||||||||||
| Anschlussseite | Steuerungsseite | |||||||||||||
| Anschluss | Ausgang I: Klemme 7: Quelle (-), Senke (+), Klemme 8: Quelle (+), Klemme 9: Senke (-) Ausgang II: Klemme 10: Quelle (-), Senke (+), Klemme 11: Quelle (+), Klemme 12: Senke (-) | |||||||||||||
| Ausgang I, II | Analog-Stromausgang | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Abweichung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Reaktionszeit | Worst-Case-Wert (Sensorbruch- und/oder Sensorkurzschlusserkennung aktiviert) mV: 1,2 s, Thermoelemente mit Klemmstellenkompensation: 1,4 s, Thermoelemente mit fester Referenztemperatur: 1,4 s, 3- oder 4-Leiter-RTD: 1,1 s, 2-Leiter-RTD: 920 ms, Potentiometer: 3-Leiter-Anschluss 2,8 s, 2-Leiter-Anschluss 2,25 s | |||||||||||||
| Eingang/übrige Kreise | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
| Ausgang/Versorgung, Programmiereingang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC Zwischen Programmiereingang und Versorgung ist keine galvanische Trennung vorhanden. Das Programmierkabel hat eine galvanische Trennung und vermeidet somit die Bildung von Massenschleifen. |
| Anzeigeelemente | LEDs | |
| Konfiguration | über PACTware | |
| Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
| Schutzart | IEC 60529:2001 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Schutzart | IP20 | ||||||||||
| Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
| Masse | ca. 130 g | ||||||||||
| Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | ||||||||||
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.