Wählen Sie Ihr Land

Global

V1SD-W-GN2M-PUR-E2S-V1D-W Verbindungskabel

Buskabel Ethernet M12-Stecker gewinkelt auf M12-Stecker gewinkelt D-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste PUR-Leitung
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • D-Kodierung für Ethernet
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Schutzart IP66 / IP68 / IP69
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • UV-beständig
  • UL-gelistet für die USA und Kanada
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
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1SD-W-GN2M-PUR-E2S-V1D-W

Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungD-kodiert
Steckverbinder 2
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungD-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
KomponentenkategorieCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
EntflammbarkeitIEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
HalogenfreiheitIEC 60754-1
Chemische BeständigkeitDIN EN 60811-2-1
UV-BeständigkeitUL 1581 Section 1200
MikrobenbeständigkeitDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1
UL-ZulassungAWM STYLE 21161 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (Kabel)
UL File NumberE231213
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel und Sechskantmutter SW = 14 mm
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser4,9 mm
Biegeradius> 12 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
> 6 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
Mantelhaftsitzmax. 50 N / 100 mm
Mantelfarbegrün (ähnlich RAL 6018)
Aderzahl4
Aderquerschnitt0,15 mm2 / 26 AWG
AdernfarbeAder 1: weiß/orange
Ader 2: weiß/grün
Ader 3: orange
Ader 4: grün
Aderaufbau19 x 0,1 mm ∅
verseilt zum Sternvierer
SchirmAlu-kaschierte Polyesterfolie
Cu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL2 m
KabelkurzzeichenLi 9Y 11YM 4 x 0,15
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmax. 1000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrwegmax. 4,5 m
Beschleunigungmax. 3 m/s2
Masse89,6 g
LABS-Freiheitja
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
UV-Beständigkeitja
Ölbeständigkeitja
Mikrobenbeständigkeitja
EntflammbarkeitFT1
erfüllt UN ECE-R 118.01
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert