Wählen Sie Ihr Land

Global

RSL8-CS-SC-M55P200 Gummischutztülle

Gummischutztülle für VIM8*-Schwingungssensoren zum Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischen Einwirkungen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RSL8-CS-SC-M55P200

Passende KomponentenVIM8*-Schwingungssensoren
Umgebungstemperatur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Lagertemperatur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
LängeL147 mm
Durchmesser66,7 mm
MaterialSilikon
Shore-Härte56 A ± 5 %
Masse40 g