Wählen Sie Ihr Land
NBN4-12GM40-A2-6M-PUR Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4 mm nicht bündig
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C - Erweiterter Betriebsspannungsbereich
- Flexibel einsetzbar durch vielfältige Montagemöglichkeiten
- Sehr hohe Schaltfrequenz
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN4-12GM40-A2-6M-PUR
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 4 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,47 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,43 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,55 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 6 ... 36 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 2650 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | max. 20 µA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 10 ms |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1193 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| LABS-Konformität | VDMA 24364-C1/T100°C-W |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Schutzklasse | II | |||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 36 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |||||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |||||||
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Messing , Weißbronze beschichtet | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT , grün | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 209 g | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Befestigung | mit Muttern M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Anzugsdrehmoment | ≤ 10 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.