Wählen Sie Ihr Land

Global

ENA58PL-S***-B17 Absolutwert-Drehgeber

Absolutwert-Drehgeber mit optischer Abtastung und PROFINET-Schnittstelle

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vollwelle
  • 30 Bit Multiturn
  • Hochpräzise durch optische Abstastung
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit
  • Mechanisch kompatibel zu gängigen Drehgebern mit Feldbus-Schnittstelle
  • Status-LEDs

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENA58PL-S***-B17

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Linearitätsfehler≤ ± 0,02 ° (14 ... 16 Bit)
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0ca. 4 W
Bereitschaftsverzugtv< 15 s
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypPROFINET IO
GeräteprofilDrehgeberprofil V4.2
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturnbis 14 Bit
Gesamtauflösungbis 30 Bit
Übertragungsrate100 MBit/s
Zykluszeit≥ 250 µs
GerätesteckerEthernet: 2 Buchsen M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 4-polig, A-kodiert
SchutzartDIN EN 60529,
Aluminium-Ausführung:
Wellenseite: IP64 (ohne Wellendichtring)/IP66 (mit Wellendichtring)
Gehäuseseite: IP65
Edelstahl-Ausführung: komplett IP67
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Material
Kombination 1Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2 (Inox)Gehäuse: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Flansch: Edelstahl 1.4305 /AISI 303
Welle: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
Kombination 3 (A)Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
Flansch: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
Welle: Edelstahl 1.4112 / AISI 440B
Masseca. 370 g (Kombination 1)
ca. 860 g (Kombination 2/3)
Drehzahlmax. 12000 min -1 bei IP65
max. 3000 min -1 bei IP66/IP67
Trägheitsmoment50 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N