Wählen Sie Ihr Land

Global

MONAD-M08-1,25-M24-3,0/368 Befestigungsadapter

Montageadapter für VIM3*-/VIM6*-/VIM8*-Schwingungssensoren, Innengewinde M8 x 1,25 x 10, Aussengewinde M24 x 3.0, Einschraubtiefe 40

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Verwendbar für VIM3*- / VIM6*-Schwingungssensoren mit Außengewinde
  • Verwendbar für VIM8*-Schwingungssensoren
  • Robust durch Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Einfache Montage durch Einschraubgewinde
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MONAD-M08-1,25-M24-3,0/368

Passende KomponentenVIM3*-Schwingungssensoren
VIM6*-Schwingungssensoren
VIM8*-Schwingungssensoren
Aussengewindefür Maschinenmontage
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM24 x 3,0
Einschraubtiefe40 mm
Innengewindefür Sensormontage
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM8 x 1,25
Gewindelänge10 mm
LängeL57 mm
Durchmesser34,64 mm
MaterialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Masse212 g