Wählen Sie Ihr Land

Global

IDM-Z2-x64-B-N0-BT-N0 Basisstation

Basisstation für IDM-Z2-* für den Einsatz im nicht explosionsgefährdeten Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basis-/Ladestation für IDM-Z2-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
  • Bluetooth-Schnittstelle
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IDM-Z2-x64-B-N0-BT-N0

Funkentfernung (Freifeld)max. 100 m
BetriebsspannungUB6,5 V DC
Stromaufnahme1,1 A
SchnittstellentypBluetooth V4.0
Elektrische Schnittstellen: RS-232 TTL , USB , PS/2
Sendefrequenz2,402 ... 2,4835 GHz
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300328 V2.1.1:2016 , EN 301489-1 V2.2.0:2017 , EN 301489-17 V3.2.0:2017
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Zusätzliche NormenkonformitätEN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP40
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.