Wählen Sie Ihr Land

Global

MWC25M-L2M-B16-0,3M-DT6P Radarsensor

Radarsensor zur Distanz- und Geschwindigkeitsmessung bis 25 m Reichweite, mit DEUTSCH-Stecker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • CANopen-Schnittstelle
  • Reichweite bis 25 m
  • Schutzart IP68 / IP69
  • Erhöhte EMV-Festigkeit
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Robuste Metallbefestigung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: USA - FCC
CANopen® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MWC25M-L2M-B16-0,3M-DT6P

MesstechnologieFMCW
MessgrößeDistanz
Geschwindigkeit (gerichtet)
Messbereich
Distanz0,5 ... 25 m
Geschwindigkeit0,1 ... 80 m/s
Blindzone0 ... 0,5 m
NormmessplatteWinkelreflektor 100 mm Kantenlänge
Arbeitsfrequenz122,25 ... 123 GHz
Öffnungswinkel< 12 ° (siehe charakteristische Ansprechkurve)
Sendeleistung (EIRP)< +20 dBm
Abtastrate1 ... 200 Hz , parametrierbar
Linearitätsfehler< ± 0,1 % des Endwertes (Linearitätsfehler inkl. Temperaturdrift)
WiederholgenauigkeitR1 mm
AuflösungDistanz 1 mm
Geschwindigkeit (gerichtet) 0,01 m/s
Bereitschaftsverzugtv≤ 400 ms
Performance Level (PL)bis zu PL c
MTTFd310 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)bis 60 % , siehe Handbuch Funktionale Sicherheit
LED gelbObjekt im Messbereich
LED rot/grünCANopen Statusanzeige
BetriebsspannungUB9 ... 32 V
LeerlaufstromI0≤ 100 mA
LeistungsaufnahmeP0typ. 0,4 W , max. 1 W
SchnittstellentypCANopen
ProzessdatenDistanz
Geschwindigkeit (gerichtet)
Signalqualität
Zykluszähler
Node ID1 ... 127 , parametrierbar
Übertragungsrate125 kBit/s , 250 kBit/s , 500 kBit/s , 800 kBit/s , 1 MBit/s , parametrierbar
Abschlussextern
Normenkonformität
NormenEN 301489-1
EN 301489-3
EN 305550-1
EN 62368-1
EN 62311
UL-ZulassungUL Recognized , General Purpose , Class 2 Power Source
FCC-ZulassungCFR Title 47, Part 15
FCC ID: IRE-MWL2A
ISED-ZulassungIC ID: 7037A-MWL2A
HVIN/PMN: MWL2A
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartFestkabel mit Stecker
SchutzartIP68 / IP69
Material
GehäusePA-GF35
Metallbefestigungsflansch pulverbeschichtet
RadomPTFE
Stecker
Polzahl6
AnschlussaufbauDeutsch Stecker DT04-6P-CE02
Deutsch Kontakt 1060-16-0622
Deutsch Keil W6P
Kabel
Kabeldurchmesser7,25 mm ± 0,2 mm
Biegeradiusstatisch min. 37,3 mm , dynamisch min. 74,7 mm
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,8 mm2
LängeL352 mm ± 5 mm
Masse238 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge83,3 mm
VoreinstellungMesswert "Distanz", Messwert "Geschwindigkeit", Signalqualität, Zähler-2 (Objekt 0x2000)
Abtastrate50 Hz (Objekt 0x4000)
Node ID16
Übertragungsrate250 kBit/s