Wählen Sie Ihr Land
LRP1.D.DMMX.E.1 Befehls- und Meldegerät (Ex e)
Ex-Befehls- und Meldegerät, in Polyamidausführung, Drucktaster in Zündschutzart Ex e
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Doppeldrucktaster, rot/grün - 1x Schließer / 1x Öffner - Beschriftung '0 - l'
- Gehäuse aus Polyamid (PA)
- Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Drucktaster mit austauschbaren Einsätzen
- Schutzart IP66
- Oberseite Blindverschraubung Polyamid, 1x M20; Unterseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN