Wählen Sie Ihr Land

Global

LRP1.D.E4MZPR.E.1 Befehls- und Meldegerät (Ex e)

Ex-Befehls- und Meldegerät, in Polyamidausführung, NOT-HALT-Taster in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NOT-AUS-Pilztaster 40 mm, rot, Drehentriegelung - 1x Schließer / 1x Öffner
  • Gehäuse aus Polyamid (PA)
  • Ex-db eb und Ex-tb-zertifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Schutzart IP66
  • Schutzkragen mit Vorhängeschloß
  • Oberseite Blindverschraubung Polyamid, 1x M20; Unterseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LRP1.D.E4MZPR.E.1

Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom13 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
FunktionPilztaster
Farberot
SchutzkragenKunststoff
Kontaktkonfiguration1x Schließer / 1x Öffner
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen
GebrauchskategorieAC12 - 12 … 250 V AC - 13 A
AC15 - 12 … 250 V AC - 10 A
DC13 - 12 … 110 V DC - 1 A
Anzahl Pole2
Schalterfunktionverrastend , Drehentriegelung
Beschriftungstandardmäßig keine
GehäusereiheLRP
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM4-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment1,5 Nm
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl1
M20 SerieBlindverschraubung
M20 TypSP.PE.M20.*
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS1.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite A und Stirnseite B
Material
UmgehäusePolyamid (PA)
FinishEigenfarbe schwarz
Dichtungrobustes Silikongummi, einteilig
Masseca. 0,68 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)90 mm
Außenmaß (B)88 mm
Außenmaß (C)85 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)129,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)50 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)72,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)5,6 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Befestigung2 Schrauben
Erdung2x 2,5mm² Erdungsklemme
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) @ T4
-40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) @ T6
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
( T6/T80 °C @ Ta +40 °C auf Anfrage )
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörGraviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl