Wählen Sie Ihr Land

Global

MWC25M-L2M-B20-2M Radarsensor

Radarsensor zur Distanz- und Geschwindigkeitsmessung bis 25 m Reichweite

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll
  • Reichweite bis 25 m
  • Schutzart IP68 / IP69
  • Erhöhte EMV-Festigkeit
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • Robuste Metallbefestigung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: USA - FCC
J1939 interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MWC25M-L2M-B20-2M

MesstechnologieFMCW
MessgrößeDistanz
Geschwindigkeit (gerichtet)
Messbereich
Distanz0,5 ... 25 m
Geschwindigkeit0,1 ... 80 m/s
Blindzone0 ... 0,5 m
NormmessplatteWinkelreflektor 100 mm Kantenlänge
Arbeitsfrequenz122,25 ... 123 GHz
Öffnungswinkel< 12 ° (siehe charakteristische Ansprechkurve)
Sendeleistung (EIRP)< +20 dBm
Abtastrate1 ... 200 Hz , parametrierbar
Linearitätsfehler< ± 0,1 % des Endwertes (Linearitätsfehler inkl. Temperaturdrift)
WiederholgenauigkeitR1 mm
AuflösungDistanz 1 mm
Geschwindigkeit (gerichtet) 0,01 m/s
Bereitschaftsverzugtv≤ 400 ms
Performance Level (PL)bis zu PL c
MTTFd310 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)bis 60 % , siehe Handbuch Funktionale Sicherheit
LED gelbObjekt im Messbereich
LED rot/grünJ1939 Statusanzeige
BetriebsspannungUB9 ... 32 V
LeerlaufstromI0≤ 100 mA
LeistungsaufnahmeP0typ. 0,4 W , max. 1 W
SchnittstellentypJ1939
ProzessdatenStatusregister
Distanz
Signalqualität
Zykluszähler
Geschwindigkeit (gerichtet)
Übertragungsrate250 kBit/s , 500 kBit/s , parametrierbar
Abschlussextern
Normenkonformität
NormenEN 301489-1
EN 301489-3
EN 305550-1
EN 62368-1
EN 62311
UL-ZulassungcULus
FCC-ZulassungCFR Title 47, Part 15
FCC ID: IRE-MWL2A
ISED-ZulassungIC ID: 7037A-MWL2A
HVIN/PMN: MWL2A
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
SchutzartIP68 / IP69
Material
GehäusePA-GF35
Metallbefestigungsflansch pulverbeschichtet
RadomPTFE
Kabel
Kabeldurchmesser7,25 mm ± 0,2 mm
Biegeradiusstatisch min. 37,3 mm , dynamisch min. 74,7 mm
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,8 mm2
LängeL2000 mm ± 25 mm
Masse335 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge83,3 mm
VoreinstellungPGN "Distanz und Geschwindigkeit"
Abtastrate50 Hz
Übertragungsrate250 kBit/s