Wählen Sie Ihr Land

Global

ACC-CBL-3520242-0606 Drehgeberkupplung

Edelstahl-Balgkupplung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Spielfreie, winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr große Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkräfte
  • Schwingungsdämpfend
  • Edelstahlbalg und Edelstahlschrauben

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ACC-CBL-3520242-0606

Betriebstemperatur-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Wellendurchmesserd1 = 6 mm , d2 = 6 mm
MaterialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Masse33 g
Drehzahlmax. 10000 min
Max. Drehmoment1 Nm
Radialversatzmax. ± 0,3 mm
Axialversatzmax. ± 0,5 mm
Winkelfehlermax. ± 4 °
Drehfedersteife140 Nm / rad
Radialfedersteife10 N / mm
Trägheitsmoment20 g cm2
BefestigungKlemmschrauben , M4 DIN 916
Anzugsmoment der Klemmschraubenmax. 0,7 Nm