Wählen Sie Ihr Land

Global

MHV-BT-F10-M8 Montageset

Verstellbares Montageset für handbetätigte Armaturen der Baugröße F10 nach EN ISO5211 mit Gewindebohrung M8

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage
  • Komplettlösung aus Edelstahl
  • Normgerecht
  • Höhenverstellbar
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten MHV-BT-F10-M8

Geeignete Sensoren und BetätigerDoppelsensoren, Baureihe -F25 mit Betätiger BT32...
Doppelsensoren, Baureihe -F25K mit Betätiger BT32...
Doppelsensoren, Baureihe -F31 mit Betätiger BT65...
Doppelsensoren, Baureihe -F31K mit Betätiger BT65...
Doppelsensoren, Baureihe -F31K2 mit Betätiger BT65...
NormenDIN EN ISO 5211 / DIN 3337
MaterialEdelstahl 1.4301 / AISI 304 für Platte und Blechbiegeteile
Masse339 g
Abmessungen
Breite64 mm
Länge312 mm
HinweisFür das Montageset ist eine Adapterplatte und abhängig von dieser weiteres Zubehör zu bestellen.
Lieferumfang3 Gewindestifte mit Innensechskant verschiedener Länge
2 Kontermuttern
1 Mitnehmerschraube