Wählen Sie Ihr Land

Global

MM-A-PowerSupply Stromversorgung

Netzteil 24 V DC

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten MM-A-PowerSupply

Eingangsspannung100 V AC ... 240 V AC
50 ... 60 Hz
Eingangsstromca. 0,8 A
Ausgangsstrommax. 1,5 A
Ausgangsspannung24 V DC
AnschlussNetzstecker
Spannungsversorgung: Hohlstecker 5,5 mm