Wählen Sie Ihr Land

Global

LRP*.* Befehls- und Meldegerät (Ex e)

Ex-Befehls- und Meldegerät, in Polyamidausführung in Zündschutzart Ex e

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gehäuse aus Polyamid (PA)
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-db eb, Ex-ib- und Ex-tb-zertifiziert
  • Bis zu 5 Bedienelemente pro Gehäuse
  • Konfiguration der Bedienelemente, Kontaktmodule und Kabeleinführungen wie spezifiziert
  • Große Auswahl an Beschriftungen und Zubehör erhältlich
  • 5 Gehäusegrößen verfügbar
  • Schutzart IP66
  • Installation in Hochformat, Querformat auf Anfrage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LRP*.*

Betriebsspannung400 V max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
Funktionsiehe Datentabelle
GehäusereiheLRP
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelA4 (V4A)-Edelstahl-Kombinationsschraube mit Pozidriv-/Schlitzantrieb
SchraubenM4-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment1,5 Nm
SchutzartIP66
KabeleingangKabelverschraubung gemäß Spezifikation
Anzahl Leitungseinführungensiehe Datentabelle
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite A und Stirnseite B
Material
UmgehäusePolyamid (PA)
FinishEigenfarbe schwarz
Dichtungrobustes Silikongummi, einteilig
Massesiehe Datentabelle
Abmessungensiehe Datentabelle
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdung2x 2,5mm² Erdungsklemme
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
-50 °C (-58 °F) auf Anfrage
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb ib mb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
T6/T80 °C @ Ta +40 °C auf Anfrage
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
ECAS-Zulassung24-11-132356/E24-11-137186/NB0002
IA-ZulassungMASC S/22-8362X
CCC-Zulassung2020322304002545
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung2829
BestellinformationenStandardkonfigurationen siehe PDF-Datenblatt. Für weitere Konfigurationsdetails bitte Kundendienst kontaktieren.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales ZubehörGraviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Bedienelementekleine Grundfläche max. 5 siehe Datentabelle
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen